Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare; ajutor optic de reglare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | PNP/NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...6,5 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 113,398 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: alama acoperit PTFE ; Capace: PC |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ajutor optic de reglare | da |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR; reţea de raze; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |