1. Pagina de start
  2. Produse
  3. IG5250

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Articol alternativă: IG5899 – Comparare produse: IG5250 / IG5899
Când alegeți articolul alternativ și accesoriile eventual aveți în vedere datele tehnice diferite!

Senzor inductiv

IGB3005-BNOG

IG5250

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

Descărcare
Technische Details
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz] 500
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 5
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...4,05
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 38
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IG5250-00 — 06.03.2003 —