1. Pagina de start
  2. Produse
  3. IG5108

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

Articol alternativă: IG5179 – Comparare produse: IG5108 / IG5179
Când alegeți articolul alternativ și accesoriile eventual aveți în vedere datele tehnice diferite!

Senzor inductiv

IGA2005SFROG/10m

IG5108

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • ce
Descărcare
Technische Details
Date electrice
Conectare la amplificator de comutare da
Amplificatoare de comutare Conectare la monitor de funcţie F400 sau ca DC PNP cu 2 fire
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Model electric PNP; (Automonitorizare)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 6,5
Curent sarcină minim [mA] 5
Curent de scurgere Max. [mA] 1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 80
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 5
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...4,05
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
ecranare electromagnetică
IEC 801-2 Nivel 4
IEC 801-3 Nivel 3
IEC 801-4 Nivel 4
IEC 801-5 Nivel 2
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale alama nichelată; PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IG5108-00 — 13.01.2017 —