Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Functii de iesire | normal închis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 6 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 6,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 50 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...6,5 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
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
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ); PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|