1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. AC/DC si senzori AC
  6. IG0051

IG0051

Senzor inductiv

IGA2005-ABOA/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Cu ieșire combinată AC/DC
  • Gamă largă de tensiuni de alimentare
  • Tehnologie bifilară
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Carcasă durabilă din metal, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • ccc
  • ce
  • eac
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 5
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 80
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC/DC
Clasa de protectie II
Protectie la schimbarea polarităţii nu
Iesiri
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 6,5
Curent sarcină minim [mA] 5
Curent de scurgere Max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 25
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Testat pentru scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 5
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 5 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...4,05
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
MTTF [ani] 609
Date mecanice
Greutate [g] 342
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 80
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale alama strat alb bronz; fata activa: PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Conectare electrică
Protectie necesara siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IG0051-00 — 20.10.2017 —