You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IFT211

Senzor inductiv

IFT211

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Senzor inductiv

IFT211

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ce
  • cul
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 7
Capsula cilindric
Dimensiuni [mm] Ø 12 / L = 79
Aplicatie
Caracteristici speciale Distanţă de comutare mare; ajutor optic de reglare
Aplicatie Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] 12; (24 V)
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,8
Curent sarcină minim [mA] 2; (operare numai în 2-fire)
Curent de scurgere Max. [mA] 0,5; (operare numai în 2-fire)
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 700
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 7
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 7 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...5,7
Distanţă de comutare mare da
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...100
Protectie IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Date mecanice
Greutate [g] 247,8
Capsula cilindric
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] Ø 12 / L = 79
Materiale inox (1.4404 / 316L); fata activa: PEEK
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
ajutor de setare 1 x LED, roşu
Ajutor optic de reglare da
Observaţii
Observaţii
Conf. IEC 61131-2 adecvat pentru PLC tip 1
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²