You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IFS299

Senzor inductiv

IFS299

IFB3010-BPKG/K1/V4A/US-104

Senzor inductiv

IFS299

IFB3010-BPKG/K1/V4A/US-104

  • Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Factor de corecție 1: Rază constantă de detectare pe toate metalele
  • Frecvență de comutare foarte mare
  • Rezistent la vibrații și șocuri
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 10
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 45
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite; Distanţă de comutare mare; Factor corecţie K=1; Imun la camp electromagnetic
Aplicatie Manipularea materialului; Camera frigorifică / Congelare rapidă; Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Imun la camp electromagnetic da
Max. Imunitate la câmp electromagnetic [mT] 300
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 20
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
Frecventa de comutare DC [Hz] 2000
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 10
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 10 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...8,1
Distanţă de comutare mare da
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 1 / alama: 1 / Aluminiu: 1 / Cupru: 1
Histerezis [% din Sr] 3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Factor corecţie K=1 da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...85
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicluri
Test pulverizare solutie salina
EN 60068-2-52 Kb nivel severitate 5 (4 cilcuri test)
MTTF [ani] 473
Software încorporat inclus da
Aprobare UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL A005
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 22,7
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 45
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L)
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 4 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
Montaj