Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 10; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,25 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 68; ("Coolant") |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 26,6 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | alama strat alb bronz; fata activa: LCP |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|