1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. AC/DC si senzori AC
  6. IF0012

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

IF0012

Senzor inductiv

IF-2002-BBOW/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Cu ieșire CA pentru utilizare rețele CA
  • Tehnologie bifilară
  • Cu cablu PVC
  • Cu tensiune CA de operare
  • Pentru o detectare exactă a poziției pe echipamente
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 2
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Date electrice
Frecventa AC [Hz] 47...63
Tensiune de lucru [V] 20...250 AC
Clasa de protectie II
Protectie la schimbarea polarităţii nu
Iesiri
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] 8,5
Curent sarcină minim [mA] 8
Curent de scurgere Max. [mA] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz] 25
Testat pentru scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 2
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...1,6
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 932
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Desemnarea firului M12 x 1
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Conectare electrică
Protectie necesara siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Observaţii
Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcţionării sigure după un scurt-circuit
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IF0012-00 — 13.01.2017 —