You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IES221

Senzor inductiv

IES221

IEB3003BBNKG/V4A/AS

Senzor inductiv

IES221

IEB3003BBNKG/V4A/AS

  • Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de operare
  • Detectare sigură datorită razei largi de detectare și toleranțelor mici ale senzorului
  • Timp de depozitare limitat datorită gamei largi de aplicații
  • ce
  • ukca
  • cul
Caracteristicile produsului
Model electric NPN
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 3
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 30
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite; Distanţă de comutare mare
Aplicatie Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 20
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric NPN
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 1500
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 3
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 3 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...2,43
Distanţă de comutare mare da
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...85
Protectie IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (cu mufa ifm insurubata corespunzator)
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 3 socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cicluri
Test pulverizare solutie salina
EN 60068-2-52 Kb nivel severitate 5 (4 cilcuri test)
MTTF [ani] 1440
Software încorporat inclus da
Aprobare UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL A017
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 15,2
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 30
Desemnarea firului M8 x 1
Materiale inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L)
Moment de strângere [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 4 x 90° LED, galben
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
Montaj