1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de pozitie
  4. Senzori inductivi
  5. IE5104

Articolul nu se mai livrează – înregistrare de arhivă

IE5104

Senzor inductiv

IEC3002-APOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Carcasă extrem de scundă
  • Pentru utilizare în spații mici
  • Tehnologie de conectare ce nu ocupă mult spațiu
  • Rază mare de detectare, pentru perioade îndelungate de funcționare
  • Frecvență de comutare foarte mare
  • ce
Descărcare
Technische Details
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal închis
Distanţă de comutare [mm] 2
Carcasa Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 35
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Consum de energie [mA] 15; (24 V)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa nu
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 200
Frecventa de comutare DC [Hz] 800
Protecţie la scurtcircuit nu
Protectie suprasarcina nu
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 2
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...1,6
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -10...10
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
MTTF [ani] 2804
Date mecanice
Carcasa Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M8 x 1 / L = 35
Desemnarea firului M8 x 1
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Accesorii (furnizate)
piulite de blocare: 2
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — IE5104-00 — 13.01.2017 —