You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. ID9919

Senzor inductiv

ID9919

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Senzor inductiv

ID9919

IDC2050BARKG/UP/0,15M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
  • ccc
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Distanţă de comutare [mm] 50
Carcasa rectangular
Dimensiuni [mm] 92 x 80 x 40
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 90
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 50
Distanta de operare [mm] 0...40,5; (montat ingropat in otel moale (ST37))
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr] 3...20
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -15...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Carcasa rectangular
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 92 x 80 x 40
Materiale PPE; alama nichelată
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Accesorii
Articole livrate
Capac sigilare: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Cablu: 0,15 m, PUR
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A