Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|
Execuţie | muting secvențial cu patru bariere fotoelectrice, tip multifascicul, paralele |
---|---|
Principiu de functionare | Barieră optică |
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 940 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | Dark ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Rază de acţiune [m] | < 3,5 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...55 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 4295 | |
---|---|---|
Materiale | Aluminiu; polipropilenă | |
Material lentila |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 4 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: albastru |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: roşu |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: albastru |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: roşu |
---|