Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Execuţie | Pentru conectarea perdelelor de lumini de siguranță/panourilor de iluminat de siguranță cu OSSD, pentru receptor |
Aplicatie | Configurat pentru operare automata |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4; (...40 °C) |
Protectie | IP 67 |
---|
Greutate [g] | 47 |
---|---|
Materiale | TPU portocaliu; PA |
Material turnat | TPU / PA |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,1 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PA, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PA, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm |
---|