Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | aplicatii de sudura |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | |
Nota despre temperatura mediului |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiale | Capsula: TPU negru transparent; Etanşare: FKM | ||||||||
Material piuliţă | alama, anti-stropi | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; neiradiat (reciclabil); rezistent la stropii de sudură; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, anti-stropi; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|