You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
  4. Cabluri de conectare cu priza
  5. EVT407

Cabluri de conectare cu mufa

EVT407

ADOGH050VAS0010L05

Cabluri de conectare cu mufa

EVT407

ADOGH050VAS0010L05

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Protecție continuă ridicată a interfeței EMC împotriva interfeței câmpului de zgomot
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 30 AC / < 36 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 4
Valoarea totală a curentului (UL) [A] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...50
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 5...100
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...50
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 483,5
Dimensiuni [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiale Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat
diagrame si grafice
Caracteristici ecranare
x Frecventa (MHz)
y Caracteristici de ecranare (dB)
conform cu DIN EN 60512-23-3