1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Gama completa de produse
  5. Cabluri de conectare cu priza
  6. EVT393

EVT393

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050VAS0002G05

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Protecție continuă ridicată a interfeței EMC împotriva interfeței câmpului de zgomot
  • cul
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 30 AC / < 36 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 4; (cULus: 3)
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...50 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 5...100
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...50 °C
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 113,7
Dimensiuni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul nu este conectat
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVT393-00 — 10.07.2014 —