You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  5. EVT321

Cablu de conectare

EVT321

VDOAF030VAS07,5E03STGH030VAS

Cablu de conectare

EVT321

VDOAF030VAS07,5E03STGH030VAS

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 50 AC / < 60 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...50
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 5...80
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...50
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 265,2
Dimensiuni [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Materiale Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
Conectare electrică
Racord Cablu: 7,5 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm