You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  5. EVT055

Cablu de conectare

EVT055

VDOAH043VAS0002E04STGH040VAS

Cablu de conectare

EVT055

VDOAH043VAS0002E04STGH040VAS

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...36 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Iesiri
Model electric PNP
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...50
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 5...100
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...50
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
MTTF [ani] 20027
Date mecanice
Greutate [g] 107,4
Dimensiuni [mm] 15,5 x 15,5 x 49
Material turnat PVC
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare EPDM
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 2 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC, portocaliu; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC, negru transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: EPDM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm