1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Gama completa de produse
  5. Cabluri de conectare cu priza
  6. EVM050

EVM050

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0002H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Pentru aplicații în echipamente mobile și în medii industriale extrem de dificile
  • Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Rezistent la fluctuații rapide de temperatură și la ceață salină
  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • ce
Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie aplicatii in special in medii deosebit de dure
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -40...90
Temperatura ambientala (variabila) [°C] -25...90
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Rezistenta la vibratii
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistenţă la şoc
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semi-sinus; 6 socuri pentru fiecare in fiecare directie de-a lungul celor trei axe de coordonate / -40 °C / 85 °C
Rezistenta la socuri repetate
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate / -20 °C / 50 °C
Schimbari rapide de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cicluri
Test pulverizare solutie salina
EN 60068-2-52 Kb nivel severitate 5 (4 cilcuri test)
Date mecanice
Greutate [g] 102
Dimensiuni [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiale Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 5 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, drept; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
diagrame si grafice
Curba caracteristica pentru reducere
Reducere sarcina Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatură de ambianţă [°C]
Y Curent [A]
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVM050-00 — 08.05.2012 —