- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri de conexiune pentru alimentarea cu energie a modulelor de câmp
- EVF639
Cablu de conectare
EVF639
VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS
Cablu de conectare
EVF639
VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS
{{ifmVariantName}}
Aplicatie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu | ||||||||
Execuţie | Cablu de alimentare, codificat L | ||||||||
Aplicatie | Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara | ||||||||
Fără silicon | da | ||||||||
Date electrice | |||||||||
Tensiune de lucru [V] | 63 DC | ||||||||
Clasa de protectie | III | ||||||||
Curent total Max. [A] | 16 | ||||||||
Condiţiile mediului | |||||||||
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | ||||||||
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | ||||||||
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | ||||||||
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
||||||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||
Date mecanice | |||||||||
Greutate [g] | 244,5 | ||||||||
Material turnat | PP | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de etansare | EPDM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
||||||||
Observaţii | |||||||||
Unitate de ambalare | 1 buc. | ||||||||
Conectare electrică | |||||||||
Cablu: 1 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) | |||||||||
Conectare electrică - mufa | |||||||||
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVF639-00 — 25.07.2022 —
![]() |