You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri tip prelungitor (jumper)
  4. Cabluri de conexiune pentru alimentarea cu energie a modulelor de câmp
  5. EVF631

Cablu de conectare

EVF631

VDOAE050VAS0002P05STGE050VAS

Cablu de conectare

EVF631

VDOAE050VAS0002P05STGE050VAS

{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
Detalii tehnice
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Execuţie Cablu de alimentare, codificat L
Aplicatie Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 63 DC
Clasa de protectie III
Curent total Max. [A] 16
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 422,2
Material turnat PP
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Material de etansare EPDM
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVF631-00 — 25.07.2022 —

Videos