You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Gama completa de produse
  5. Energy supply for field modules
  6. EVF497

Cablu de conectare

EVF497

VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP

Cablu de conectare

EVF497

VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP

  • Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Secțiune transversală mare a cablului, pentru reducerea scăderii tensiunii și transferarea curenților mai mari
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • eac
  • cul
Detalii tehnice
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie medii igienice si umede din industria alimentara
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...100
Temperatura ambientala (variabila) [°C] 0...100
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 47,9
Materiale PP Fara Halogen; Etanşare: EPDM
Material turnat PP, Fara Halogen
Material piuliţă inox (1.4404 / 316L)
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 1 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: PP, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm
Conectare electrică
Racord Cablu: 0,25 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x M12, cu cot; Corp turnat: PP, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVF497-01 — 22.08.2019 —