You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
  4. Cabluri de conectare cu stecher
  5. EVC944

Cablu cu conector tata

EVC944

ASTGH050MSD0005C05

Cablu cu conector tata

EVC944

ASTGH050MSD0005C05

  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Secțiune transversală de cablu mare pentru reducerea căderii de tensiune
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • ce
  • ukca
Aplicatie
Caracteristici speciale Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu
Aplicatie CAN bus
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 30 AC / < 36 DC
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 495,45
Dimensiuni [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Material turnat PUR
Material piuliţă alama, nichelată
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 5 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm