Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | CAN bus |
Tensiune de lucru [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 213,15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8,4 mm, ecranat; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|