Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu |
---|---|
Execuţie | cablu Ethernet, D-codat |
Aplicatie | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 1,5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 |
Protectie | IP 65; IP 67; (M12 mufa /mufa RJ45 : IP 20) |
Greutate [g] | 334,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | TPU / PC | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: D; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: PC; Contacte: aurit |