You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
  4. Cabluri de conectare cu priza
  5. EVC087

Cabluri de conectare cu mufa

EVC087

ADOAH040MSS0020H04

Cabluri de conectare cu mufa

EVC087

ADOAH040MSS0020H04

  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...75
Temperatura ambientala (variabila) [°C] -25...90
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...75
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 548,9
Dimensiuni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Material turnat TPU
Material piuliţă alama, nichelată
Material de etansare FKM
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 5 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Indicaţii Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 20 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
diagrame si grafice
Curba caracteristica pentru reducere
Reducere sarcina Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatură de ambianţă [°C]
Y Curent [A]