You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Tehnologia de conectare
  3. Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
  4. Cabluri de conectare cu priza
  5. EVC073

Cabluri de conectare cu mufa

EVC073

ADOAH050MSS0002H05

Cabluri de conectare cu mufa

EVC073

ADOAH050MSS0002H05

  • Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
  • Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon da
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 60 AC/DC
Clasa de protectie II
Curent total Max. [A] 4
Valoarea totală a curentului (UL) [A] 3
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala
cULus: ...75 °C
Temperatura ambientala (variabila) [°C] -25...90
Nota despre temperatura mediului
cULus: ...75 °C
Temperatura depozitare [°C] -25...55
Umiditate la depozitare [%] 10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate
1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice
Greutate [g] 91,1
Dimensiuni [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale Capsula: TPU portocaliu; Etanşare: FKM
Material piuliţă alama, nichelată
Adecvat portcablu da
Adecvat portcablu
Rază de îndoire la aplicaţii flexibile min. 10 x diametrul cablului
Viteză lucru max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală şi acceleraţie max. de 5 m/s²
Ciclii îndoire > 5 Mio.
Deformare la torsiune ± 180 °/m
Observaţii
Indicaţii Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm
diagrame si grafice
Reducere sarcina Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatură de ambianţă [°C]
Y Curent [A]