- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- Cabluri tip prelungitor (jumper)
- EVC059
Cablu de conectare
EVC059
VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS
Cablu de conectare
EVC059
VDOGH050MSS0005H05STGH050MSS
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
{{ifmVariantName}}
Aplicatie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu | ||||||||
Fără silicon | da | ||||||||
Date electrice | |||||||||
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC | ||||||||
Clasa de protectie | II | ||||||||
Curent total Max. [A] | 4 | ||||||||
Valoarea totală a curentului (UL) [A] | 3 | ||||||||
Condiţiile mediului | |||||||||
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | ||||||||
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||||||||
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -25...90 | ||||||||
Nota despre temperatura mediului |
|
||||||||
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | ||||||||
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | ||||||||
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
||||||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Date mecanice | |||||||||
Greutate [g] | 188,4 | ||||||||
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Material de etansare | FKM | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
||||||||
Observaţii | |||||||||
Indicaţii | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" | ||||||||
Unitate de ambalare | 1 buc. | ||||||||
Conectare electrică - mufa | |||||||||
Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
Conectare electrică | |||||||||
Racord | Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
Conectare electrică - Conector mama | |||||||||
Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
diagrame si grafice | |||||||||
|
|||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EVC059-01 — 10.01.2020 —
![]() |