1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Unitati de diagnostic si service
  5. Unitati diagnosticare magistrala CAN
  6. EC2036

Data expirării: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

EC2036

Unitate de analiza magistrala CAN

R360/CAN-ANALYSER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

  • Terminal Handheld pentru monitorizarea şi introducerea de telegrame date în sisteme CAN
  • Setarea parametrilor nodurilor CAN
  • Ieșire text simplu pentru telegramele CAN
  • Indicarea sarcinii magistralei și a frecvenței erorilor în procente
  • Detectare automată a vitezei de transmitere
  • ce
Date tehnice complete în format PDF

Technische Details
Caracteristicile produsului
Rezoluţie imagine [pixel] 128 x 64
Dimensiuni [mm] 211 x 100 x 26
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 24 DC
Raza de detectie
Rezoluţie imagine [pixel] 128 x 64
Interfete
Numar de interfete CAN 1
Date mecanice
Greutate [g] 534,2
Dimensiuni [mm] 211 x 100 x 26
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — EC2036-00 — 06.03.2003 —