Articole livrate |
lamele terminale pentru relee de contact: 10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
lamele terminale pentru relee de contact: 20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340 |
lamele terminale pentru relee de contact: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340 |
lamele terminale pentru distribuitorii de energie: 20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), complet izolat DIN 46245 |
Contacte pentru suporti sigurante automotive: 6 x 0,5...1,5 mm² |
Contacte pentru suporti sigurante automotive: 4 x 2,0...3,0 mm² |
ring terminals for power supply: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234 |
ring terminals for power supply: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234 |
Piuliţe: 1 x M6, galvanizat ISO 4032 |
Piuliţe: 1 x M8, galvanizat ISO 4032 |
|