Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Greutate [g] | 37,2 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Etanşare: FKM |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 2 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
---|