Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Aprobare UL |
|
---|
Greutate [g] | 240,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 33 x 60 x 125 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Numarul de porturi splitter box | 6 |
Tip conector | M12 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M23; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |
---|
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |