Dimensiuni [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Aplicatie | pentru detectarea vitezelor foarte mici de rotatie si conversia la un numar mai mare de impulsuri pe minut; cu un raport de marcare-spatiu ; de exemplu. Pentru utilizarea unui convertor de frecventa la curent |
---|
Greutate [g] | 490 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 135 x 135 x 21 |
Materiale | disc: Delrin; Şuruburi: CK 45 |
Observaţii |
|
---|