Frecventa AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 15...10 | |
Tensiunea nominala AC [V] | < 230 | |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 | |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 | |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) | |
Protecţie la supratensiune | da; (< 32 DC) | |
Tensiune de iesire [V] | reglabil; Tensiunea de iesire conform SELV, PELV | |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 40 | |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire maxima [A] | 34,3 | |
Varful maxim de curent de iesire la tensiune de iesire minima [A] | 60 | |
Varful maxim de curent de iesire la tensiune de iesire maxima [A] | 51,5 | |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 960 | |
Putere de iesire (varf) [W] | 1440 | |
Nota despre puterea de iesire (varf) [W] |
|
|
Factor de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) | 0,99 | |
Factor de putere(tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) | 0,99 | |
Rezerva de putere [%] | 50 | |
Numar de circuite de iesire | 1 | |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 100 | |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 17 | |
Varf de curent la oprire (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 11 | |
Limitarea socurilor de curent | da | |
Eficienta (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [%] | 93,6 | |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 94,6 | |
Protectie externa intrari | ≥ B-16 A / ≥ C-16 A | |
Conductanta termica [W/K] | 24 (60...70 °C) | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 27 | |
Curent de intrare (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 8,6 | |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 4,5 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [W] | 65,6 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [W] | 54,8 | |
Protectie la alimentare inversa [V] | 35 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Comportament la suprasarcină | Hiccup Mode; in caz de supresarcina/scurtcircuit, iesirea alterneaza intre a furniza curent continuu pentru 2s iar apoi inchide pentru 17s |
Semnal tip DC-OK | Ieşire releu |
Fiabilitatea semnalului DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Protectie | IP 20; (EN 60529) | |
Grad de contaminare | 2; (IEC 62103: impuritatile conductive nu sunt permise) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Corectie a factorului de putere (PFC) | îndeplinit |
Greutate [g] | 2044,5 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 124 x 126 x 132,6 |
Materiale | Tablă oţel |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|