Aplicatie | codificare RFID a rezervoarelor metalice |
---|
Frecvenţă de lucru [MHz] | 860...930 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 512 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | Impinj Monza 4QT |
Identificatorul etichetei (TID) [Byte] | 8 |
Cod produs electronic (EPC) | 128 bit |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 68 |
Greutate [g] | 126,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 48 x 51 x 12,6 |
Materiale | Capsula: Policarbonat-ABS |
Unitate de ambalare | 5 buc. |
---|
DTE80x | 1,2 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 3 |
ANT820 / ANT920 | 1 |