Frecvenţă de lucru [MHz] | 860...960 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 192 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | Impinj Monza 4QT |
Cod produs electronic (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -35...50 |
---|
Greutate [g] | 49 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 54 x 85,6 x 0,76 |
Materiale | Capsula: PVC |
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |