Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24 |
Clasa de protectie | II |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 300 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86,8 |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,75 |
Total curent iesire [A] | 1 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...40 |
---|---|
Protectie | IP 40; (M12-Conector cu fişă: IP 69K) |
Greutate [g] | 254,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: Material plastic negru |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Conector: 1 x M12 |