Execuţie | pentru montarea pe șină DIN, de exemplu a masterelor IO-Link 8-Port |
---|
Greutate [g] | 103,8 |
---|---|
Tip montare | Montare şine cale ferată standardizate DIN |
Dimensiuni [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Materiale | Adaptor sina DIN: PC/ABS; surub filetat: inox (1.4404 / 316L) |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|