Tensiune de lucru [V] | 230 DC; (tensiune de varf 300 V) |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...105 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -30...105 |
Greutate [g] | 6960 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 100 m |
Cablu: 100 m, TPE, roşu; 2 x 1,5 mm² |