Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|---|
Execuţie | pentru utilizare impreuna cu tehnologia de perforare a izolatiei |
Aplicatie | alimentare externă cu tensiune 24 V |
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|
Greutate [g] | 7104 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 100 m |
Cablu: 100 m, EPDM, Fara Halogen, negru; 2 x 1,5 mm² |