You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. E70471

Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

E70471

Flat cable connector M12

Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

E70471

Flat cable connector M12

  • Pentru adaptare de la cablu AS-i la conector M12
  • Pentru extinderea rețelei AS-i prin ramificații
  • Conexiune facilă și rapidă, datorită tehnologiei de deplasare a izolației
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Articole alternative: E75471 Comparație produse: E70471 / E75471 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...70
Protectie IP 67
Date mecanice
Greutate [g] 15,6
Materiale Etanşare: EPDM; Capsula: PA; O-Inel: EPDM; Şuruburi: inox(1.4305 / 303); piuliţă olandeză: inox(1.4305 / 303); Stifturi contact: Bronz aurit
Moment de strângere [Nm] 0,35
Observaţii
Observaţii
nu este necesara o etansare circumferentiala
piulita de cuplare nu se blocheaza
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: M12; codificare: A; Blocare: inox(1.4305 / 303)