Execuţie | AS-i |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 2 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 49,5 |
---|---|
Materiale | Parți metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanşare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|