Aplicatie | Conector tata punte pentru modulul de intrari de siguranta |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 11,3 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 37 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|