Tensiune de lucru [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...125 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 53,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 26 x 53 |
Materiale | alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru |
Material turnat | alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare prin lipire: ...1 mm² |
Racord | Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic |
---|