Greutate [g] | 29,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Materiale | Aluminiu; PA |
Moment de strângere [Nm] | cuplu de strangere a suruburilor: 120 Ncm; Disc de cuplare: 60 Ncm |
Diametrul exterior D [mm] | 30 |
Diametrul interior 1 [mm] | 10 |
Diametrul interior 2 [mm] | 10 |
Adancimea butucului de prindere [mm] | 7 |
Suruburi de fixare [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Lungimea [mm] | 22 |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 12000 |
Declaj axial maxim arbore [mm] | ± 0,4 |
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] | ± 0,3 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | ± 2,5 |
Rigiditatea arcului de torsiune [Nm/rad] | 50 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |