Execuţie | Cauciuc fără noduri |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|
Greutate [g] | 519 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 10 |
Diametrul exterior [mm] | 159,16 |
Materiale | Roată: Aluminiu; caracteristicile suprafetei: PU |
Moment de strângere [Nm] | 3; (Surub de fixare) |
Duritate suprafaţă | 60 Shore A |
Circumferinta [mm] | 500 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|