You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Cuplaje pentru encodere
  5. E60066

Cuplaje flexibile pentru encodere

E60066

COUPLING 25-6-10-32-KV

Cuplaje flexibile pentru encodere

E60066

COUPLING 25-6-10-32-KV

  • Transmisie fără joc a mișcărilor rotative
  • Atenuare eficientă a vibrațiilor
  • Compensare excelentă a erorilor de aliniere
  • Rigiditate redusă a barei de torsiune
  • Forțe reduse de redresare
Date mecanice
Greutate [g] 34,5
Dimensiuni [mm] Ø 25 / L = 32
Materiale Aluminiu
Moment de strângere [Nm] cuplu de strangere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D [mm] 25
Diametrul interior 1 [mm] 6
Diametrul interior 2 [mm] 10
Adancimea butucului de prindere [mm] 8
Suruburi de fixare [mm] M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Lungimea [mm] 32
Revolutia Max., mecanica [U/min] 6000
Declaj axial maxim arbore [mm] ± 0,5
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] ± 0,35
Dezaliniere unghiulara Max. [°] ± 4,0
Observaţii
Observaţii
Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C.
Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.
Unitate de ambalare 1 buc.