Greutate [g] | 25,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 25 / L = 24 |
Materiale | Aluminiu |
Moment de strângere [Nm] | cuplu de strangere a suruburilor: 120 Ncm |
Diametrul exterior D [mm] | 25 |
Diametrul interior 1 [mm] | 10 |
Diametrul interior 2 [mm] | 10 |
Adancimea butucului de prindere [mm] | 7 |
Suruburi de fixare [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
Lungimea [mm] | 24 |
Revolutia Max., mecanica [U/min] | 8000 |
Declaj axial maxim arbore [mm] | ± 0,5 |
Dezaliniere radiala Max. pe ax [mm] | ± 0,3 |
Dezaliniere unghiulara Max. [°] | ± 4,0 |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |