1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Accesorii
  4. Accesorii pentru senzori de proces
  5. Adaptor de montare
  6. E43909

E43909

Adaptor

ADAPTION SHEET WELDED D8

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Stimate client,
din păcate această fișă de date nu este disponibilă în limba dorită. Dacă aveți alte întrebări ne puteți contacta per e-mail, la info.ro@ifm.com.

Cu salutări cordiale,
Echipa dvs. ifm

Descărcare
Technische Details
Aplicatie
Mediu Lichide și gaze ale grupului de fluid 2 în conformitate cu Directiva privind echipamentele sub presiune (PED)
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune Articol 3, paragraf (3) - buna practica in inginerie
Date mecanice
Greutate [g] 103,5
Materiale inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor Ø 8 mm
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ne rezervăm modificările tehnice, fără a vă anunţa în prealabil! — RO-RO — E43909-00 —